Groupes de marchandise
Grenouillères rotatives en acier ou en Inox, avec bouton en plastique ou en Inox
K1561

Grenouillères rotatives en acier ou en Inox, avec bouton en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les verrous tournants sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en acier ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Finition :Corps nickelé ou poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Bouton en Inox, poli.
Nota :Les vis de montage M2 ou M3 en Inox sont fournies.
Possibilité de montage forme A pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Possibilité de montage forme B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou tournant sur la broche de serrage et passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Broche de serrage K1564.Indication de dessin :
1) Plaque
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1561 Verrous tournant en acier ou en Inox avec bouton en plastique ou en Inox 337 kB
 Informations techniques pour verrous tournants K1561 et broches de serrage K1564 206 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères rotatives en acier ou en Inox, avec bouton en plastique ou en Inox

Verrous tournant en acier, avec bouton en plastique

plus d'infos

Dessins

Verrous tournant en acier, avec bouton en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1561.14polyamide614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C 31,00 €
K1561.18polyamide81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C 32,51 €

Verrous tournant en Inox, avec bouton en Inox

plus d'infos

Dessins

Verrous tournant en Inox, avec bouton en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1561.114acier inoxydable614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C 49,16 €
K1561.118acier inoxydable81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C 51,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33