Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en plastique
K0363

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée, bouton pression thermoplastique.
Composants en inox.
Finition :Poignée noire.
Bouton pression rouge signalisation.
Composants en acier inox naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
Le modèle Forme A convient pour les applications devant répondre à des exigences plus élevées et plus précises.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Propriétés :Forme A :
Doigt rectifié, épaulement en métal, force d'extraction axiale élevée
Forme B :
Doigt tolérance h9, épaulement en plastique, force d'extraction axiale faible
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Indication de dessin :
1) Épaulement en métal
2) Épaulement en plastique
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0363 Goupille d'arrêt avec poignée en plastique 191 kB

Dessins (aperçu complet)

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et collerette en métal

plus d'infos

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et collerette en métal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0363.3805010A3855,51610632,516515  13,71 €
K0363.3805015A3855,51615632,521515  13,71 €
K0363.3805020A3855,51620632,526515  13,82 €
K0363.3805025A3855,51625632,531515  13,82 €
K0363.3805030A3855,51630632,536515  14,59 €
K0363.3806010A3866,851610732,517622  13,71 €
K0363.3806015A3866,851615732,522622  13,71 €
K0363.3806020A3866,851620732,527622  13,82 €
K0363.3806025A3866,851625732,532622  13,82 €
K0363.3806030A3866,851630732,537622  14,59 €
K0363.3806035A3866,851635732,542622  14,59 €
K0363.3806040A3866,851640732,547622  14,80 €
K0363.3806045A3866,851645732,552622  14,80 €
K0363.3806050A3866,851650732,557622  14,80 €
K0363.3808020A3889,51620832,528838  14,99 €
K0363.3808025A3889,51625832,533838  14,99 €
K0363.3808030A3889,51630832,538838  16,02 €
K0363.3808035A3889,51635832,543838  16,02 €
K0363.3808040A3889,51640832,548838  16,26 €
K0363.3808045A3889,51645832,553838  16,26 €
K0363.3808050A3889,51650832,558838  16,26 €
K0363.4710020A4710122320940291060  23,24 €
K0363.4710025A4710122325940341060  23,24 €
K0363.4710030A4710122330940391060  24,44 €
K0363.4710035A4710122335940441060  24,44 €
K0363.4710040A4710122340940491060  24,44 €
K0363.4710045A4710122345940541060  24,66 €
K0363.4710050A4710122350940591060  24,66 €
K0363.4710060A4710122360940691060  25,62 €
K0363.4712025A471214,523251040351286  23,96 €
K0363.4712030A471214,523301040401286  25,16 €
K0363.4712035A471214,523351040451286  25,16 €
K0363.4712040A471214,523401040501286  25,16 €
K0363.4712045A471214,523451040551286  25,16 €
K0363.4712050A471214,523501040601286  25,16 €
K0363.4712060A471214,523601040701286  26,33 €
K0363.4712070A471214,523701040801286  27,53 €
K0363.4712080A471214,523801040901286  27,53 €
K0363.4716030A471619233013404316153  42,77 €
K0363.4716035A471619233513404816153  42,77 €
K0363.4716040A471619234013405316153  42,77 €
K0363.4716045A471619234513405816153  42,88 €
K0363.4716050A471619235013406316153  42,88 €
K0363.4716060A471619236013407316153  45,88 €
K0363.4716070A471619237013408316153  45,88 €
K0363.4716080A471619238013409316153  48,84 €

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et collerette en plastique

plus d'infos

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et collerette en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  11,33 €
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  11,44 €
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  11,44 €
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  12,07 €
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  12,07 €
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  12,23 €
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  12,23 €
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  13,24 €
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  13,45 €
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  13,45 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33