Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en L en aluminium
K0642

Goupille d'arrêt avec poignée en L en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Goupille en Inox 1.4542.
Poignée en aluminium coulé sous pression EN-AC 46000.
Bouton pression aluminium EN-AW 2024 T4.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox.

Finition :Goupille en acier inox trempé, dureté min. 40 HRC et passivé.
Poignée anodisée noire.
Bouton pression anodisé bleu.
Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé.
Ressort de pression passivé.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Le boulon en inox trempé haute résistance supporte des sollicitations extrêmes avec une résistance très élevée à l'usure.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale K0367.10200
Corde de maintien avec œillet K0367. ....
Anneau K0367.15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724....
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0642 Goupille d'arrêt avec poignée en L en aluminium 166 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en L en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0642.1440501046,755,5411,95,810630,719,316524,4  21,93 €
K0642.1440501546,755,5411,95,815630,719,321524,4  21,93 €
K0642.1440502046,755,5411,95,820630,719,326524,4  21,93 €
K0642.1440502546,755,5411,95,825630,719,331524,4  21,93 €
K0642.1440503046,755,5411,95,830630,719,336524,4  22,43 €
K0642.1440503546,755,5411,95,835630,719,341524,4  22,43 €
K0642.1440504046,755,5411,95,840630,719,346524,4  22,43 €
K0642.1440505046,755,5411,95,850630,719,356524,4  22,65 €
K0642.1440506046,755,5411,95,860630,719,366524,4  25,36 €
K0642.1440507046,755,5411,95,870630,719,376524,4  25,36 €
K0642.1440601046,766,9911,95,810730,719,317635,64  20,15 €
K0642.1440601546,766,9911,95,815730,719,322635,64  20,15 €
K0642.1440602046,766,9911,95,820730,719,327635,64  21,82 €
K0642.1440602546,766,9911,95,825730,719,332635,64  21,82 €
K0642.1440603046,766,9911,95,830730,719,337635,64  23,24 €
K0642.1440603546,766,9911,95,835730,719,342635,64  23,24 €
K0642.1440604046,766,9911,95,840730,719,347635,64  23,24 €
K0642.1440605046,766,9911,95,850730,719,357635,64  24,61 €
K0642.1440606046,766,9911,95,860730,719,367635,64  25,62 €
K0642.1440607046,766,9911,95,870730,719,377635,64  25,62 €
K0642.1440608046,766,9911,95,880730,719,387635,64  25,62 €
K0642.1440801046,789,4211,95,810830,719,318863,8  23,43 €
K0642.1440801546,789,4211,95,815830,719,323863,8  23,43 €
K0642.1440802046,789,4211,95,820830,719,328863,8  23,43 €
K0642.1440802546,789,4211,95,825830,719,333863,8  23,43 €
K0642.1440803046,789,4211,95,830830,719,338863,8  25,36 €
K0642.1440803546,789,4211,95,835830,719,343863,8  25,36 €
K0642.1440804046,789,4211,95,840830,719,348863,8  27,27 €
K0642.1440805046,789,4211,95,850830,719,358863,8  27,27 €
K0642.1440806046,789,4211,95,860830,719,368863,8  29,23 €
K0642.1440807046,789,4211,95,870830,719,378863,8  29,23 €
K0642.1440808046,789,4211,95,880830,719,388863,8  29,23 €
K0642.1511001554,11011,8614,27,415934,822,12410100,1  24,77 €
K0642.1511002054,11011,8614,27,420934,822,12910100,1  24,77 €
K0642.1511002554,11011,8614,27,425934,822,13410100,1  24,77 €
K0642.1511003054,11011,8614,27,430934,822,13910100,1  28,03 €
K0642.1511003554,11011,8614,27,435934,822,14410100,1  28,03 €
K0642.1511004054,11011,8614,27,440934,822,14910100,1  28,03 €
K0642.1511005054,11011,8614,27,450934,822,15910100,1  28,03 €
K0642.1511006054,11011,8614,27,460934,822,16910100,1  33,18 €
K0642.1511007054,11011,8614,27,470934,822,17910100,1  33,18 €
K0642.1511008054,11011,8614,27,480934,822,18910100,1  33,18 €
K0642.1511009054,11011,8614,27,490934,822,19910100,1  34,56 €
K0642.1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110910100,1  34,56 €
K0642.1571202060,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  33,39 €
K0642.1571202560,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  33,39 €
K0642.1571203060,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  36,65 €
K0642.1571203560,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  36,65 €
K0642.1571204060,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  36,65 €
K0642.1571205060,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  42,85 €
K0642.1571206060,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  42,85 €
K0642.1571207060,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  42,85 €
K0642.1571208060,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  42,85 €
K0642.1571209060,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  50,57 €
K0642.1571210060,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  50,57 €
K0642.1681602568,3161923,913,725144528,23916257,18  48,94 €
K0642.1681603068,3161923,913,730144528,24416257,18  56,02 €
K0642.1681603568,3161923,913,735144528,24916257,18  56,02 €
K0642.1681604068,3161923,913,740144528,25416257,18  56,02 €
K0642.1681605068,3161923,913,750144528,26416257,18  56,02 €
K0642.1681606068,3161923,913,760144528,27416257,18  63,18 €
K0642.1681607068,3161923,913,770144528,28416257,18  63,18 €
K0642.1681608068,3161923,913,780144528,29416257,18  63,18 €
K0642.1681609068,3161923,913,790144528,210416257,18  70,28 €
K0642.1681610068,3161923,913,7100144528,211416257,18  70,28 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33