Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et bouton-poussoir en inox.
Bille, ressort et bague de maintien en inox.
Joint torique FKM.
Finition :Corps poli.
Bouton-poussoir poli.
Bille traitée.
Nota :Cotes de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 mm.
Cotes de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 16 mm.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation K1065.Accessoires :Douille de fixation K1065.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1063 Goupille d'arrêt en inox avec filetage 286 kB
 Informations techniques 119 kB

Dessins

Goupille d'arrêt en inox avec filetage
Goupille d'arrêt en inox avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force d'extraction
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 42,96 €
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 45,61 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33