Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt en acier ou en inox sans tête avec filetage
K1063

Goupille d'arrêt en acier ou en inox sans tête avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et bouton-poussoir en acier ou en Inox.
Bille, ressort et bague de maintien en Inox.
Joint torique FKM.
Finition :Corps nickelé ou naturel.
Tête traitée et nickelée.
Bille traitée.
Nota :Cotes de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 mm.
Cotes de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 16 mm.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation K1065.Accessoires :Douille de fixation K1065.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1063 Goupille d'arrêt en acier ou en inox sans tête avec filetage 239 kB
 Informations techniques 119 kB

Dessins

Goupille d'arrêt en acier ou en inox sans tête avec filetage
Goupille d'arrêt en acier ou en inox sans tête avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DD1D2D3ML1L2L5HH1SWD6T
max.
Force de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1063.6212acier126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C 27,09 €
K1063.10242acier16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C 29,35 €
K1063.16212acier inoxydable126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C 38,61 €
K1063.110242acier inoxydable16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C 41,75 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33