Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en Inox.
Boulon en acier ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Bille et ressort en Inox.
Finition :Corps poli.
Boulon en acier traité et nickelé.
Boulon en inox traité.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire ou polie.
Bille traitée.
Nota :Cotes de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Cotes de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur jusqu'à 20 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 incluses.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation K1065.Accessoires :Douille de fixation K1065.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1064 Goupille d'arrêt avec bouton rotatif et tête rotative en plastique ou en inox 281 kB
 Informations techniques 119 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton rotatif
Goupille d'arrêt avec bouton rotatif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Finition 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1064.620polyamidetige filetée en acier14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 35,09 €
K1064.1022polyamidetige filetée en acier1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 36,85 €
K1064.1028polyamidetige filetée en acier1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 36,85 €
K1064.1620acier inoxydablegoupille en inox14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 56,91 €
K1064.11022acier inoxydablegoupille en inox1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 59,54 €
K1064.11028acier inoxydablegoupille en inox1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 59,54 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33