Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête
K1414

Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression et anneau en inox 1.4310.
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :Possibilité de raccordement sur de longues distances.
Leur utilisation est très flexible, puisque la longueur du boulon n'a pas à être ajustée à la largeur du composant.
Sur demande :Autres longueurs d'axe.Accessoires :Douilles de logement pour goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête K1416
Pour la forme B :
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1414 Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête 184 kB

Dessins (aperçu complet)

Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête

Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête

plus d'infos

Dessins

Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D5LL1L2L5SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 18,37 €
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 19,02 €
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 19,15 €
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 18,78 €
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 19,44 €
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 19,61 €
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 20,23 €
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 20,61 €
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 21,12 €
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 20,89 €
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 21,59 €
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 21,99 €
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 24,04 €
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 24,89 €
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 25,39 €
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 26,27 €
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 27,78 €
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 28,61 €

Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête et anneau en inox

plus d'infos

Dessins

Goupille d'arrêt avec verrouillage de la tête et anneau en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 18,97 €
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 19,60 €
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 19,75 €
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 19,38 €
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 20,02 €
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 20,21 €
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 20,82 €
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 21,19 €
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 21,71 €
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 21,48 €
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 22,20 €
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 22,58 €
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 24,62 €
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 25,46 €
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 25,97 €
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 26,87 €
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 28,36 €
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 29,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33