Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête
K1415

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique.
Bouton pression 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.
Finition :Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :Possibilité de raccordement sur de longues distances.
Leur utilisation est très flexible, puisque la longueur du boulon n'a pas à être ajustée à la largeur du composant.
Sur demande :Autres longueurs d'axe.Accessoires :Douilles de logement pour goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête K1416
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1415 Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête 148 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 20,85 €
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 21,49 €
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 21,64 €
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 21,27 €
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 21,92 €
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 22,13 €
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 22,75 €
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 23,14 €
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 23,68 €
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 23,44 €
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 24,16 €
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 24,58 €
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 26,69 €
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 27,57 €
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 28,07 €
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 29,00 €
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 30,55 €
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 31,42 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33