Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les verrous à bouton poussoir sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps et bouton-poussoir en Inox.Finition :Corps et bouton-poussoir poli.Nota :Forme A pour plaques d'épaisseur 3 à 10 mm
Forme B pour plaques d'épaisseur 3 à 27 mm
Mode d'emploi :Placer le verrou à bouton poussoir sur la broche de serrage sans appuyer sur le bouton, le verrou est ainsi serrée.
Pour desserrer, appuyer sur le bouton et retirer le verrou à bouton poussoir.
Utilisation :Possibilité de montage A en association avec des entretoises, pour plaques d'épaisseur 3 à 10 mm.
Possibilité de montage B pour plaques d'épaisseur 10 à 27 mm.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec les broches de serrage K1564.Accessoires :Entretoise K1563.
Broche de serrage K1564.
Indication de dessin :
1) Plaque
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1562 Verrous à bouton poussoir en inox 334 kB
 Informations techniques pour verrous à bouton poussoir K1562 et broches de serrage K1564 185 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrous à bouton poussoir en inox

Verrous à bouton poussoir en inox avec tête en inox

plus d'infos

Dessins

Verrous à bouton poussoir en inox avec tête en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTForce
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1562.11Aavec tête61932112315,58,59,5M16X117361,10,25≤180 °C 40,43 €

Verrous à bouton poussoir en inox

plus d'infos

Dessins

Verrous à bouton poussoir en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1DD2D3D4HH1LMSWTForce
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1562.12Bsans tête61911202319,59,5M16X11710-2761,10,25≤180 °C 38,59 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33