HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
K0320

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier inoxydable 1.4305.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier inoxydable 1.4310.
Finition :Naturelle.Indication de dessin :
1) Vis collée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0320 Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox 282 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DD1HLTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
K0320.03M311,5101,510,40,70,53K0317.903 5,24 €
K0320.04M41,51,51520,60,61,3516K0317.904 4,37 €
K0320.05M52,42,31820,80,81,5517K0317.905 4,31 €
K0320.06M62,72,5202,5112617K0317.906 4,31 €
K0320.08M83,532231,41,22,5729K0317.908 4,97 €
K0320.10M1043223,51,41,63831K0317.910 5,74 €
K0320.12M12642852241047K0317.912 7,34 €
K0320.16M167,553262,52,553885K0317.916 11,57 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33