HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressort  à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox, sécurité LONG-LOK
K0330

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier inoxydable 1.4305.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier inoxydable 1.4310.

Freinfilet LONG-LOK en nylon.
Finition :Naturelle.Indication de dessin :
L2 = env. deux pas

1) vis collée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0330 Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox, sécurité LONG-LOK 196 kB
 Information technique Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,7 MB

Dessins

Poussoir à ressort  à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox, sécurité LONG-LOK
Poussoir à ressort  à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
K0330.05M52,41872,320,80,81,55170,120,08K0317.905 5,00 €
K0330.06M62,72072,52,51126170,450,22K0317.906 4,98 €
K0330.08M83,5228331,41,22,57291,050,37K0317.908 5,60 €
K0330.10M10422933,51,41,638311,30,6K0317.910 6,45 €
K0330.12M126281045224104721,3K0317.912 9,33 €
K0330.16M167,53214562,52,55451003,93K0317.916 14,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33