HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0338_C Doigts d'indexage Forme C 146 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
MarquageDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0338.3903Caciertraité3M6x0,751431,5125103,580,84,510 8,89 €
K0338.3004Caciertraité4M8x11838,5156134101612  8,47 €
K0338.3105Caciertraité5M10x12143,5177155131,3512  8,05 €
K0338.3206Caciertraité6M12x1,52551,7208176141,8614  8,95 €
K0338.3308Caciertraité8M16x1,533682610238192,31535  10,69 €
K0338.3410Caciertraité10M20x1,5337428122510222,81534 17,36 €
K0338.3412Caciertraité12M20x1,5337828142512222,81539 19,09 €
K0338.3516Caciertraité16M24x2409632182816273,22046 21,70 €
K0338.03903Cacier inoxydabletraité3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,92 €
K0338.03004Cacier inoxydabletraité4M8x11838,5156134101612  12,31 €
K0338.03105Cacier inoxydabletraité5M10x12143,5177155131,3512  11,74 €
K0338.03206Cacier inoxydabletraité6M12x1,52551,7208176141,8614  13,87 €
K0338.03308Cacier inoxydabletraité8M16x1,533682610238192,31535  18,83 €
K0338.03410Cacier inoxydabletraité10M20x1,5337428122510222,81534 36,30 €
K0338.03412Cacier inoxydabletraité12M20x1,5337828142512222,81539 39,92 €
K0338.03516Cacier inoxydabletraité16M24x2409632182816273,22046 45,37 €
K0338.13903Cacier inoxydablenon traité3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,92 €
K0338.13004Cacier inoxydablenon traité4M8x11838,5156134101612  12,31 €
K0338.13105Cacier inoxydablenon traité5M10x12143,5177155131,3512  11,74 €
K0338.13206Cacier inoxydablenon traité6M12x1,52551,7208176141,8614  13,87 €
K0338.13308Cacier inoxydablenon traité8M16x1,533682610238192,31535  18,83 €
K0338.13410Cacier inoxydablenon traité10M20x1,5337428122510222,81534 36,30 €
K0338.13412Cacier inoxydablenon traité12M20x1,5337828142512222,81539 39,92 €
K0338.13516Cacier inoxydablenon traité16M24x2409632182816273,22046 45,37 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33