HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales et entretoise.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0339_A Doigts d'indexage Forme A 145 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0339.1105Aaciertraité5M10x12147177155131,3512  6,66 €
K0339.1206Aaciertraité6M12x1,52556208176141,8614  7,40 €
K0339.1308Aaciertraité8M16x1,533742610238192,31535  9,56 €
K0339.1410Aaciertraité10M20x1,5338028122510222,81534 13,84 €
K0339.01105Aacier inoxydabletraité5M10x12147177155131,3512  10,87 €
K0339.01206Aacier inoxydabletraité6M12x1,52556208176141,8614  12,84 €
K0339.01308Aacier inoxydabletraité8M16x1,533742610238192,31535  17,04 €
K0339.01410Aacier inoxydabletraité10M20x1,5338028122510222,81534 29,10 €
K0339.11105Aacier inoxydablenon traité5M10x12147177155131,3512  10,87 €
K0339.11206Aacier inoxydablenon traité6M12x1,52556208176141,8614  12,84 €
K0339.11308Aacier inoxydablenon traité8M16x1,533742610238192,31535  17,04 €
K0339.11410Aacier inoxydablenon traité10M20x1,5338028122510222,81534 29,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33