Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt
K0339_C

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.

Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0339_C Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt 234 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0339.3105Caciertraitée5M10x12147177155131,3512  10,01 €
K0339.3206Caciertraitée6M12x1,52556208176141,8614  11,15 €
K0339.3308Caciertraitée8M16x1,533742610238192,31535  12,65 €
K0339.3410Caciertraitée10M20x1,5338028122510222,81534 12,94 €
K0339.03105Cacier inoxydabletraitée5M10x12147177155131,3512  14,57 €
K0339.03206Cacier inoxydabletraitée6M12x1,52556208176141,8614  17,23 €
K0339.03308Cacier inoxydabletraitée8M16x1,533742610238192,31535  22,25 €
K0339.03410Cacier inoxydabletraitée10M20x1,5338028122510222,81534 24,80 €
K0339.13105Cacier inoxydablenon traité5M10x12147177155131,3512  14,57 €
K0339.13206Cacier inoxydablenon traité6M12x1,52556208176141,8614  17,23 €
K0339.13308Cacier inoxydablenon traité8M16x1,533742610238192,31535  22,25 €
K0339.13410Cacier inoxydablenon traité10M20x1,5338028122510222,81534 24,80 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33