Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou
K0339_D

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.

Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0339_D Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou 245 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0339.4105Daciertraitée5M10x1214717715513171,3512  10,12 €
K0339.4206Daciertraitée6M12x1,5255620817614191,8614  11,36 €
K0339.4308Daciertraitée8M16x1,53374261023819242,31535  13,03 €
K0339.4410Daciertraitée10M20x1,533802812251022302,81534 13,19 €
K0339.04105Dacier inoxydabletraitée5M10x1214717715513171,3512  15,42 €
K0339.04206Dacier inoxydabletraitée6M12x1,5255620817614191,8614  18,18 €
K0339.04308Dacier inoxydabletraitée8M16x1,53374261023819242,31535  23,57 €
K0339.04410Dacier inoxydabletraitée10M20x1,533802812251022302,81534 25,26 €
K0339.14105Dacier inoxydablenon traité5M10x1214717715513171,3512  15,42 €
K0339.14206Dacier inoxydablenon traité6M12x1,5255620817614191,8614  18,18 €
K0339.14308Dacier inoxydablenon traité8M16x1,53374261023819242,31535  23,57 €
K0339.14410Dacier inoxydablenon traité10M20x1,533802812251022302,81534 25,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33