- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0341Doigt d'indexage en acier ou en inox avec doigt fileté |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305. Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur l'embout, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :Forme E:avec embout fileté, sans contre-écrou Forme F:avec embout fileté, avec contre-écrou TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0341.1903 | E | acier | traitée | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,85 € | | K0341.1004 | E | acier | traitée | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 7,48 € | | K0341.1105 | E | acier | traitée | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,10 € | | K0341.1206 | E | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,91 € | | K0341.1308 | E | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,21 € | | K0341.1410 | E | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 14,64 € | | K0341.1412 | E | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 16,09 € | | K0341.1516 | E | acier | traitée | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 22,87 € | | K0341.01903 | E | acier inoxydable | traitée | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,03 € | | K0341.01004 | E | acier inoxydable | traitée | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 12,40 € | | K0341.01105 | E | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,82 € | | K0341.01206 | E | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,92 € | | K0341.01308 | E | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,60 € | | K0341.01410 | E | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 29,33 € | | K0341.01412 | E | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 32,27 € | | K0341.01516 | E | acier inoxydable | traitée | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 48,86 € | | K0341.11903 | E | acier inoxydable | non traité | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,03 € | | K0341.11004 | E | acier inoxydable | non traité | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | | | 12,40 € | | K0341.11105 | E | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,82 € | | K0341.11206 | E | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,92 € | | K0341.11308 | E | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,60 € | | K0341.11410 | E | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 29,33 € | | K0341.11412 | E | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 | | | 32,27 € | | K0341.11516 | E | acier inoxydable | non traité | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 | | | 48,86 € | | K0341.2903 | F | acier | traitée | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,97 € | | K0341.2004 | F | acier | traitée | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 7,58 € | | K0341.2105 | F | acier | traitée | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,25 € | | K0341.2206 | F | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,04 € | | K0341.2308 | F | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,55 € | | K0341.2410 | F | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 14,76 € | | K0341.2412 | F | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 16,22 € | | K0341.2516 | F | acier | traitée | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 23,06 € | | K0341.02903 | F | acier inoxydable | traitée | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,91 € | | K0341.02004 | F | acier inoxydable | traitée | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 13,25 € | | K0341.02105 | F | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,62 € | | K0341.02206 | F | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,92 € | | K0341.02308 | F | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,99 € | | K0341.02410 | F | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 30,02 € | | K0341.02412 | F | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,04 € | | K0341.02516 | F | acier inoxydable | traitée | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 50,05 € | | K0341.12903 | F | acier inoxydable | non traité | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,91 € | | K0341.12004 | F | acier inoxydable | non traité | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 13,25 € | | K0341.12105 | F | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,62 € | | K0341.12206 | F | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,92 € | | K0341.12308 | F | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,99 € | | K0341.12410 | F | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 30,02 € | | K0341.12412 | F | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,04 € | | K0341.12516 | F | acier inoxydable | non traité | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 50,05 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|