Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique
K0344_G

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0344_G Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique 248 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2LL1L2Course
S
F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
CAOAcc.PrixCommander
K0344.1105Gaciertraitée5M10x12147241851,3512K0344.91  6,14 €
K0344.1206Gaciertraitée6M12x1,52556282261,8614K0344.92  6,61 €
K0344.1308Gaciertraitée8M16x1,53374363082,31535K0344.93  7,75 €
K0344.1410Gaciertraitée10M20x1,533804030102,81534K0344.94  11,47 €
K0344.01105Gacier inoxydabletraitée5M10x12147241851,3512K0344.91  10,44 €
K0344.01206Gacier inoxydabletraitée6M12x1,52556282261,8614K0344.92  11,60 €
K0344.01308Gacier inoxydabletraitée8M16x1,53374363082,31535K0344.93  13,75 €
K0344.01410Gacier inoxydabletraitée10M20x1,533804030102,81534K0344.94  20,74 €
K0344.11105Gacier inoxydablenon traité5M10x12147241851,3512K0344.91  10,44 €
K0344.11206Gacier inoxydablenon traité6M12x1,52556282261,8614K0344.92  11,60 €
K0344.11308Gacier inoxydablenon traité8M16x1,53374363082,31535K0344.93  13,75 €
K0344.11410Gacier inoxydablenon traité10M20x1,533804030102,81534K0344.94  20,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33