HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H
K0344_H

Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0344_H Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H 166 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
FinitionDD1D2LL1L2HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
CAOAcc.PrixCommander
K0344.2105Haciertraité5M10x1214724185171,3512K0344.91  5,20 €
K0344.2206Haciertraité6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  5,62 €
K0344.2308Haciertraité8M16X1,5337436308242,31535K0344.93  6,84 €
K0344.2410Haciertraité10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  10,13 €
K0344.02105Hacier inoxydabletraité5M10x1214724185171,3512K0344.91  9,56 €
K0344.02206Hacier inoxydabletraité6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  10,86 €
K0344.02308Hacier inoxydabletraité8M16X1,5337436308242,31535K0344.93  12,85 €
K0344.02410Hacier inoxydabletraité10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  18,82 €
K0344.12105Hacier inoxydablenon traité5M10x1214724185171,3512K0344.91  9,56 €
K0344.12206Hacier inoxydablenon traité6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  10,86 €
K0344.12308Hacier inoxydablenon traité8M16X1,5337436308242,31535K0344.93  12,85 €
K0344.12410Hacier inoxydablenon traité10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  18,82 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33