- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0346Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.0403 soudable.
Doigt d'indexage
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s'effectuer de manière durable et s'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme M. Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :Forme L:sans encoche d’arrêt Forme M:avec encoche d'arrêt TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | L | L1 | Course S | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0346.1004 | L | acier | traitée | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 7,56 € | | K0346.1105 | L | acier | traitée | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 7,20 € | | K0346.1206 | L | acier | traitée | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,96 € | | K0346.1308 | L | acier | traitée | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,27 € | | K0346.1410 | L | acier | traitée | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 15,74 € | | K0346.01004 | L | acier inoxydable | traitée | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,83 € | | K0346.01105 | L | acier inoxydable | traitée | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,19 € | | K0346.01206 | L | acier inoxydable | traitée | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,88 € | | K0346.01308 | L | acier inoxydable | traitée | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,48 € | | K0346.01410 | L | acier inoxydable | traitée | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 29,20 € | | K0346.11004 | L | acier inoxydable | non traité | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,83 € | | K0346.11105 | L | acier inoxydable | non traité | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,19 € | | K0346.11206 | L | acier inoxydable | non traité | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,88 € | | K0346.11308 | L | acier inoxydable | non traité | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,48 € | | K0346.11410 | L | acier inoxydable | non traité | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 29,20 € | | K0346.2004 | M | acier | traitée | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 9,73 € | | K0346.2105 | M | acier | traitée | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,24 € | | K0346.2206 | M | acier | traitée | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,19 € | | K0346.2308 | M | acier | traitée | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 12,12 € | | K0346.2410 | M | acier | traitée | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,48 € | | K0346.02004 | M | acier inoxydable | traitée | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 16,46 € | | K0346.02105 | M | acier inoxydable | traitée | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,67 € | | K0346.02206 | M | acier inoxydable | traitée | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,84 € | | K0346.02308 | M | acier inoxydable | traitée | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21,80 € | | K0346.02410 | M | acier inoxydable | traitée | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 34,28 € | | K0346.12004 | M | acier inoxydable | non traité | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 16,46 € | | K0346.12105 | M | acier inoxydable | non traité | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,67 € | | K0346.12206 | M | acier inoxydable | non traité | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,84 € | | K0346.12308 | M | acier inoxydable | non traité | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 21,80 € | | K0346.12410 | M | acier inoxydable | non traité | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 34,28 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|