HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d’indexage verrouillable Forme B et D
K0348_BD

Doigt d’indexage verrouillable Forme B et D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier classe de résistance : 5.8.Finition :Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0348_BD Doigt d’indexage verrouillable Forme B et D 313 kB

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable Forme B et D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0348.050410B4M1010382520936171814 10,45 €
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 10,45 €
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 10,45 €
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 10,45 €
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 10,45 €
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 10,45 €
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 10,58 €
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 10,58 €
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 10,58 €
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 10,58 €
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 10,58 €
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 10,58 €
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 12,72 €
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 12,72 €
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 12,72 €
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 12,72 €
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 12,72 €
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 12,72 €
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 14,66 €
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 14,66 €
K0348.051220B12M2020705035186123032060 14,66 €
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 14,66 €
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 14,66 €
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 14,66 €
K0348.070410D4M1010382520936171814 10,84 €
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 10,84 €
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 10,84 €
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 10,84 €
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 10,84 €
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 10,84 €
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 11,06 €
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 11,06 €
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 11,06 €
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 11,06 €
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 11,06 €
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 11,06 €
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 13,24 €
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 13,24 €
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 13,24 €
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 13,24 €
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 13,24 €
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 13,24 €
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 15,11 €
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 15,11 €
K0348.071220D12M2020705035186123032060 15,11 €
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 15,11 €
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 15,11 €
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 15,11 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33