Groupes de marchandise
Broche à billes autobloquante, forme A, épaulement en métal
K0363_A

Broche à billes autobloquante, forme A, épaulement en métal

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée, bouton pression thermoplastique.
Composants en inox.
Finition :Poignée noire.
Bouton pression rouge signalisation.
Composants en acier inox naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
Le modèle Forme A convient pour les applications devant répondre à des exigences plus élevées et plus précises.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Propriétés :Forme A :
Doigt rectifié, épaulement en métal, force d'extraction axiale élevée
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Indication de dessin :
1) Épaulement en métal
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0363_A Broche à billes autobloquante, forme A, épaulement en métal 121 kB

Dessins

Broche à billes autobloquante, forme A, épaulement en métal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0363.3805010A3855,51610632,516515  11,52 €
K0363.3805015A3855,51615632,521515  11,52 €
K0363.3805020A3855,51620632,526515  11,61 €
K0363.3805025A3855,51625632,531515  11,61 €
K0363.3805030A3855,51630632,536515  12,25 €
K0363.3806010A3866,851610732,517622  11,52 €
K0363.3806015A3866,851615732,522622  11,52 €
K0363.3806020A3866,851620732,527622  11,61 €
K0363.3806025A3866,851625732,532622  11,61 €
K0363.3806030A3866,851630732,537622  12,25 €
K0363.3806035A3866,851635732,542622  12,25 €
K0363.3806040A3866,851640732,547622  12,42 €
K0363.3806045A3866,851645732,552622  12,42 €
K0363.3806050A3866,851650732,557622  12,42 €
K0363.3808020A3889,51620832,528838  12,59 €
K0363.3808025A3889,51625832,533838  12,59 €
K0363.3808030A3889,51630832,538838  13,45 €
K0363.3808035A3889,51635832,543838  13,45 €
K0363.3808040A3889,51640832,548838  13,66 €
K0363.3808045A3889,51645832,553838  13,66 €
K0363.3808050A3889,51650832,558838  13,66 €
K0363.4710020A4710122320940291060  19,52 €
K0363.4710025A4710122325940341060  19,52 €
K0363.4710030A4710122330940391060  20,53 €
K0363.4710035A4710122335940441060  20,53 €
K0363.4710040A4710122340940491060  20,53 €
K0363.4710045A4710122345940541060  20,71 €
K0363.4710050A4710122350940591060  20,71 €
K0363.4710060A4710122360940691060  21,53 €
K0363.4712025A471214,523251040351286  20,12 €
K0363.4712030A471214,523301040401286  21,13 €
K0363.4712035A471214,523351040451286  21,13 €
K0363.4712040A471214,523401040501286  21,13 €
K0363.4712045A471214,523451040551286  21,13 €
K0363.4712050A471214,523501040601286  21,13 €
K0363.4712060A471214,523601040701286  22,12 €
K0363.4712070A471214,523701040801286  23,12 €
K0363.4712080A471214,523801040901286  23,12 €
K0363.4716030A471619233013404316153  35,93 €
K0363.4716035A471619233513404816153  35,93 €
K0363.4716040A471619234013405316153  35,93 €
K0363.4716045A471619234513405816153  36,02 €
K0363.4716050A471619235013406316153  36,02 €
K0363.4716060A471619236013407316153  38,53 €
K0363.4716070A471619237013408316153  38,53 €
K0363.4716080A471619238013409316153  41,02 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33