- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0365Axe de fixation avec anneau |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps acier. Anneau inox.Finition :Corps zingué. Anneau naturel.Nota :Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | L | L1 | L5 | Force de cisaillement double section max.kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0365.102306015 | 23 | 6 | 6,5 | 15 | 7 | 22 | 22 | | | 3,96 € | | K0365.102306020 | 23 | 6 | 6,5 | 20 | 7 | 27 | 22 | | | 4,05 € | | K0365.102306030 | 23 | 6 | 6,5 | 30 | 7 | 37 | 22 | | | 4,14 € | | K0365.102306040 | 23 | 6 | 6,5 | 40 | 7 | 47 | 22 | | | 4,26 € | | K0365.102808030 | 28 | 8 | 8,8 | 30 | 8 | 38 | 38 | | | 4,14 € | | K0365.102808040 | 28 | 8 | 8,8 | 40 | 8 | 48 | 38 | | | 4,26 € | | K0365.102808050 | 28 | 8 | 8,8 | 50 | 8 | 58 | 38 | | | 4,39 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|