- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
DescriptionMatière :Corde de maintien en inox. Pince et cosse en aluminium.Finition :Corde de maintien avec gainage plastique.Nota :La corde de maintien et le porte - clefs K0367 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 ainsi que l'axe de fixation K0365. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0367.0150 | A | 150 | | | 1,89 € | | K0367.0200 | A | 200 | | | 2,34 € | | K0367.0300 | A | 300 | | | 2,52 € | | K0367.0500 | A | 500 | | | 2,85 € | | K0367.1150 | B | 150 | | | 2,22 € | | K0367.1200 | B | 200 | | | 2,31 € | | K0367.1300 | B | 300 | | | 2,57 € | | K0367.1500 | B | 500 | | | 3,05 € | | K0367.2150 | C | 150 | | | 1,86 € | | K0367.2200 | C | 200 | | | 1,94 € | | K0367.2300 | C | 300 | | | 2,04 € | | K0367.2500 | C | 500 | | | 2,27 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|