HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Cordes de maintien, forme A, avec œillet et cosse à sertir
K0367_A

Cordes de maintien, forme A, avec œillet et cosse à sertir

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corde de maintien en inox.
Pince et cosse en aluminium.
Finition :Corde de maintien avec gainage plastique.Nota :La corde de maintien et le porte - clefs K0367 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 ainsi que l'axe de fixation K0365. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0367_A Cordes de maintien, forme A, avec œillet et cosse à sertir 103 kB

Dessins

Cordes de maintien, forme A, avec œillet et cosse à sertir

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeLCAOAcc.PrixCommander
K0367.0150A150 1,55 €
K0367.0200A200 1,91 €
K0367.0300A300 2,06 €
K0367.0500A500 2,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33