Groupes de marchandise
Cordes de maintien, forme B, avec cosse à sertir des deux côtés

Cordes de maintien, forme B, avec cosse à sertir des deux côtés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corde de maintien en inox.
Cosse de câble en aluminium.
Finition :Corde de maintien avec gainage plastique.Nota :La corde de maintien et le porte - clefs K0367 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 ainsi que l'axe de fixation K0365. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0367_B Cordes de maintien, forme B, avec cosse à sertir des deux côtés 102 kB

Dessins

Cordes de maintien, forme B, avec cosse à sertir des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

LCAOAcc.PrixCommander
K0367.1150B150 2,22 €
K0367.1200B200 2,31 €
K0367.1300B300 2,57 €
K0367.1500B500 3,05 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33