HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir latéral avec joint, ergot en POM et ressort en acier
K0368

Poussoir latéral avec joint, ergot en POM et ressort en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium. Ressort : acier.
Boulon à pression : plastique.
Finition :Corps : bleu zingué.Nota :Les poussoirs latéraux servent au maintien et au positionnement de pièces à usiner lors d’opérations telles que le gravage, le marquage, le perçage, l’alésage, le rodage à la pierre, le soudage, le brasage, le montage, etc. Les manchons excentriques adaptés sont décrits à la réf. K0369.
W et Z selon les indications du client.
Indication de dessin :
1) Outil de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0368 Poussoir latéral avec joint, ergot en POM et ressort en acier 191 kB

Dessins

Poussoir latéral avec joint, ergot en POM et ressort en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1D2±SF
env.(N)
X si
Y = 1
X si
Y = 2
X si
Y = 3
X si
Y = 4,5
X si
Y = 6
X si
Y = 8
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
K0368.72034634760,5100,811111K0369.03  4,96 €
K0368.72054105612100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  5,17 €
K0368.72064106101210140---1,71,91,9K0369.05  5,48 €
K0368.720841281314121,350----2,52,7K0369.08  5,84 €
K0368.7210416101618161,6100-----3,1K0369.10  6,30 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33