Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de décolletage.
Bille en acier inoxydable trempé.
Ressort en acier inoxydable.
Finition :Corps : bruni.
Bille : poli.
Nota :Le poussoir latéral doit être emmanché dans l’alésage D1 au minimum de la cote L3. Il sert à positionner et à serrer de petites pièces dans des éléments de montage. Si la pièce doit subir une opération d’usinage, un serrage d’appoint par des éléments de serrage supplémentaires peut s’avérer nécessaire. Lors du stockage des sous-ensembles intégrant le poussoir latéral, veillez à ce que le ressort en plastique ne soit pas sous contrainte.

Il s'agit pour la force du ressort d'une valeur moyenne statique.
Indication de dessin :
1) Surface moletée
2) Emmanchement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0374_A Poussoir latéral à bille, Forme A 168 kB

Dessins

Poussoir latéral à bille, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HLL2L3BAlésage logement
H8
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0374.008A830,7253,663,282,56,5 8,40 €
K0374.010A1041,0304,274104,59 8,51 €
K0374.012A1251,5354,895126,513 8,62 €
K0374.014A146,51,8405,8105,414818 9,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33