HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
K0609

Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps 1.4305.
Bille céramique Si3N4,
Ressort 1.4310.

Finition :Naturelle.Nota :

Le nitrure de silicium (Si3N4) se distingue tout particulièrement par une combinaison de propriétés exceptionnelles parmi lesquelles on peut citer entre autre une résistance et une ténacité élevées, une remarquable tenue à l‘usure et une bonne résistance aux agressions chimiques.

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0609 Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox 159 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0609.05M530,9120,8611 2,38 €
K0609.06M63,51141913 2,38 €
K0609.08M851,5161,21530 3,38 €
K0609.10M1062191,62035 3,85 €
K0609.12M1282,52223055 5,92 €
K0609.16M16103,5242,565125 7,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33