HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0631_C Doigts d'indexage, modèle court Forme C 157 kB

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
MarquageFormeDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0631.790384aciertraitéC3M6x0,751425,565-80,8410 9,47 €
K0631.700484aciertraitéC4M8x11829,566-101412 9,01 €
K0631.710584aciertraitéC5M10x12134,587-131,3512 8,57 €
K0631.720684aciertraitéC6M12x1,52541,7108-141,8614 9,23 €
K0631.730884aciertraitéC8M16x1,533541210-192,31428 10,96 €
K0631.741084aciertraitéC10M20x1,533611512-222,81532 17,86 €
K0631.1790384acier inoxydablenon traitéC3M6x0,751425,565-80,8410 13,80 €
K0631.1700484acier inoxydablenon traitéC4M8x11829,566-101412 13,15 €
K0631.1710584acier inoxydablenon traitéC5M10x12134,587-131,3512 12,54 €
K0631.1720684acier inoxydablenon traitéC6M12x1,52541,7108-141,8614 14,44 €
K0631.1730884acier inoxydablenon traitéC8M16x1,533541210-192,31428 19,45 €
K0631.1741084acier inoxydablenon traitéC10M20x1,533611512-222,81532 36,72 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33