Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec anneau de traction en inox
K0636

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.0403 soudable.
Classe de résistance du doigt d'indexage 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Corps 1.4301 soudable
Doigt d'indexage 1.4305.

Anneau 1.4310, naturel.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé.
L'anneau permet d'actionner le doigt d'indexage, p. ex. en mode automatique (commande par programmation) à l'aide d'un vérin pneumatique ou par télécommande, via des câbles Bowden.
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0636 Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec anneau de traction en inox 167 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec anneau de traction en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D4LL1Course
S
F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0636.4004aciertraitée41015402141612 7,61 €
K0636.4105aciertraitée51223522451,3512 7,24 €
K0636.4206aciertraitée61423572861,8614 8,03 €
K0636.4308aciertraitée81828723682,31535 10,36 €
K0636.4410aciertraitée1022287840102,81534 15,89 €
K0636.04004acier inoxydabletraitée41015402141612 12,89 €
K0636.04105acier inoxydabletraitée51223522451,3512 12,29 €
K0636.04206acier inoxydabletraitée61423572861,8614 14,00 €
K0636.04308acier inoxydabletraitée81828723682,31535 18,61 €
K0636.04410acier inoxydabletraitée1022287840102,81534 29,42 €
K0636.14004acier inoxydablenon traité41015402141612 12,89 €
K0636.14105acier inoxydablenon traité51223522451,3512 12,29 €
K0636.14206acier inoxydablenon traité61423572861,8614 14,00 €
K0636.14308acier inoxydablenon traité81828723682,31535 18,61 €
K0636.14410acier inoxydablenon traité1022287840102,81534 29,42 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33