- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0637_AVerrou en acier inoxydable, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305. Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le levier de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0637.1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 15,80 € | | K0637.1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,80 € | | K0637.1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,80 € | | K0637.10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 15,80 € | | K0637.10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,80 € | | K0637.10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,80 € | | K0637.1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17,26 € | | K0637.1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17,26 € | | K0637.1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17,26 € | | K0637.10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17,26 € | | K0637.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17,26 € | | K0637.10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17,26 € | | K0637.1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,98 € | | K0637.1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,98 € | | K0637.1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,98 € | | K0637.10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,98 € | | K0637.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,98 € | | K0637.10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,98 € | | K0637.1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22,54 € | | K0637.1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22,54 € | | K0637.1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 22,54 € | | K0637.10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22,54 € | | K0637.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22,54 € | | K0637.10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 22,54 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|