HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le loquet de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0637_B Doigt d’indexage verrouillable en Inox Forme B 205 kB

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en Inox Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL2L3BB1HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0637.1050410B4M1010382520936171814 13,22 €
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 13,22 €
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 13,22 €
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 13,22 €
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 13,22 €
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 13,22 €
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 14,57 €
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 14,57 €
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 14,57 €
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 14,57 €
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 14,57 €
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 14,57 €
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 16,36 €
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 16,36 €
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 16,36 €
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 16,36 €
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 16,36 €
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 16,36 €
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 20,34 €
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 20,34 €
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 20,34 €
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 20,34 €
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 20,34 €
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 20,34 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33