Groupes de marchandise
Goupille d’arrêt autobloquante en Inoxavec bouton champignon
K0641

Goupille d’arrêt autobloquante en Inox avec bouton champignon

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Goupille en Inox 1.4542.
Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox.
Finition :Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé.
Bouton champignon et bouton pression passivés.
Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé.
Ressort de pression passivé.
Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0641 Goupille d’arrêt autobloquante en Inoxavec bouton champignon 186 kB

Dessins

Goupille d’arrêt autobloquante en Inoxavec bouton champignon

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  18,26 €
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  18,26 €
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  18,26 €
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  18,26 €
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  18,63 €
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  18,63 €
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  18,63 €
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  18,78 €
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  20,85 €
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  20,85 €
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  16,89 €
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  16,89 €
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  18,16 €
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  18,16 €
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  19,23 €
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  19,23 €
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  19,23 €
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  20,28 €
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  21,04 €
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  21,04 €
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  21,04 €
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  19,39 €
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  19,39 €
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  19,39 €
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  19,39 €
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  20,86 €
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  20,86 €
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  22,26 €
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  22,26 €
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  23,77 €
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  23,77 €
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  23,77 €
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  20,76 €
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  20,76 €
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  20,76 €
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  23,24 €
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  23,24 €
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  23,24 €
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  23,24 €
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  27,17 €
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  27,17 €
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  27,17 €
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  28,18 €
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  28,18 €
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  26,81 €
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  26,81 €
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  29,28 €
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  29,28 €
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  29,28 €
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  34,03 €
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  34,03 €
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  34,03 €
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  34,03 €
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  39,87 €
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  39,87 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33