Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, doigt d'appui et ressort en acier.
Détecteur de proximité inductif.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Nota :Un signal électrique est délivré par le détecteur lors de son actionnement.
Tension : U = 10 – 30 V DC
Courant : I max. = 200 mA
Plage de température : -25°C jusqu'a +70°C
Indice de protection : IP 67
Sécurité :Le poussoir à ressort avec capteur d’état ne convient pas pour la sécurité des personnes.Indication de dessin :
3) Ø Câble 3,5 mm ; longueur env. 2 m
4) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu

Exemple d’utilisation, détecteur de position :
Pos. 1 : coulisse engagée.
Pos. 2 : coulisse désengagée.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0656 Poussoir à ressort avec capteur d’état 155 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec capteur d’état

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2DD1HLL1Contact à partir
d'une course H1
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0656.5061normalement ferméM62,722731,2 - 1,6720 61,18 €
K0656.5081normalement ferméM8422931,2 - 1,81530 61,84 €
K0656.5101normalement ferméM104,533642,2 - 2,82644 64,97 €
K0656.5062normalement ouvertM62,722731,2 - 1,6720 61,18 €
K0656.5082normalement ouvertM8422931,2 - 1,81530 61,84 €
K0656.5102normalement ouvertM104,533642,2 - 2,82644 64,97 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33