HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Version acier :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Version inox :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.

Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota :Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0748 Doigt d'indexage modèle court 162 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage modèle court

Doigt d'indexage, modèle court, Forme A

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage, modèle court, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0748.01903060Aacier3M61425,5653,580,83,582 3,42 €
K0748.01004080Aacier4M81829,56641013,592 3,44 €
K0748.01105100Aacier5M102134,5875131,36127 3,49 €
K0748.01206120Aacier6M122541,71086141,861215 4,08 €
K0748.01308160Aacier8M16335412108192,361320 4,30 €
K0748.11903060Aacier inoxydable3M61425,5653,580,83,582 3,56 €
K0748.11004080Aacier inoxydable4M81829,56641013,592 3,59 €
K0748.11105100Aacier inoxydable5M102134,5875131,36127 4,19 €
K0748.11206120Aacier inoxydable6M122541,71086141,861215 4,85 €
K0748.11308160Aacier inoxydable8M16335412108192,361320 6,23 €

Doigt d'indexage, modèle court, Forme B

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage, modèle court, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0748.02903060Bacier3M61425,5653,58100,83,582 3,48 €
K0748.02004080Bacier4M81829,5664101313,592 3,50 €
K0748.02105100Bacier5M102134,587513171,36127 3,56 €
K0748.02206120Bacier6M122541,7108614191,861215 4,15 €
K0748.02308160Bacier8M1633541210819242,361320 4,33 €
K0748.12903060Bacier inoxydable3M61425,5653,58100,83,582 3,60 €
K0748.12004080Bacier inoxydable4M81829,5664101313,592 3,62 €
K0748.12105100Bacier inoxydable5M102134,587513171,36127 4,25 €
K0748.12206120Bacier inoxydable6M122541,7108614191,861215 4,88 €
K0748.12308160Bacier inoxydable8M1633541210819242,361320 6,32 €

Doigt d'indexage, modèle court Forme C

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage, modèle court Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0748.03903060Cacier3M61425,5653,580,83,582 3,50 €
K0748.03004080Cacier4M81829,56641013,592 3,55 €
K0748.03105100Cacier5M102134,5875131,36127 3,59 €
K0748.03206120Cacier6M122541,71086141,861215 4,19 €
K0748.03308160Cacier8M16335412108192,361320 4,36 €
K0748.13903060Cacier inoxydable3M61425,5653,580,83,582 3,65 €
K0748.13004080Cacier inoxydable4M81829,56641013,592 3,64 €
K0748.13105100Cacier inoxydable5M102134,5875131,36127 4,30 €
K0748.13206120Cacier inoxydable6M122541,71086141,861215 4,96 €
K0748.13308160Cacier inoxydable8M16335412108192,361320 6,37 €

Doigt d'indexage, modèle court, Forme D

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage, modèle court, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0748.04903060Dacier3M61425,5653,58100,83,582 3,61 €
K0748.04004080Dacier4M81829,5664101313,592 3,65 €
K0748.04105100Dacier5M102134,587513171,36127 3,68 €
K0748.04206120Dacier6M122541,7108614191,861215 4,33 €
K0748.04308160Dacier8M1633541210819242,361320 4,57 €
K0748.14903060Dacier inoxydable3M61425,5653,58100,83,582 3,71 €
K0748.14004080Dacier inoxydable4M81829,5664101313,592 3,74 €
K0748.14105100Dacier inoxydable5M102134,587513171,36127 4,43 €
K0748.14206120Dacier inoxydable6M122541,7108614191,861215 5,10 €
K0748.14308160Dacier inoxydable8M1633541210819242,361320 6,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33