HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version acier :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Version inox :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Version acier :
Doigt non trempé Corps fileté zingué passivé bleu
Doigt d'arrêt naturel.Version inox :
doigt non traité
Autres pièces en Inox naturel
Nota :Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0748_C Doigt d'indexage, modèle court Forme C 129 kB

Dessins

Doigt d'indexage, modèle court Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0748.03903060Cacier3M61425,5653,580,83,582 3,26 €
K0748.03004080Cacier4M81829,56641013,592 3,30 €
K0748.03105100Cacier5M102134,5875131,36127 3,34 €
K0748.03206120Cacier6M122541,71086141,861215 3,90 €
K0748.03308160Cacier8M16335412108192,361320 4,06 €
K0748.13903060Cacier inoxydable3M61425,5653,580,83,582 3,40 €
K0748.13004080Cacier inoxydable4M81829,56641013,592 3,38 €
K0748.13105100Cacier inoxydable5M102134,5875131,36127 4,00 €
K0748.13206120Cacier inoxydable6M122541,71086141,861215 4,61 €
K0748.13308160Cacier inoxydable8M16335412108192,361320 5,93 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33