- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0776Axes de fixation en acier avec sûreté à enclenchement |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les axes de fixation avec sûreté à enclenchement sont utilisés pour la fixation simple et rapide et l'assemblage durable d'éléments et de pièces. La sûreté à enclenchement permet de sécuriser les pièces à relier de grande section. En outre, elle peut absorber des contraintes axiales. Les encoches d'arrêt dans la sûreté à enclenchement permettent par ailleurs d'atteindre correctement les positions « fermé » et « ouvert ».Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L5 | Alésage logement H11 | Force de cisaillement double section max.kN | Force d'extraction F en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0776.06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 6 | 12 | 190 | | | 12,06 € | | K0776.06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 6 | 12 | 190 | | | 12,31 € | | K0776.06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 6 | 12 | 190 | | | 12,68 € | | K0776.08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 8 | 21 | 270 | | | 12,68 € | | K0776.08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 8 | 21 | 270 | | | 13,09 € | | K0776.08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 8 | 21 | 270 | | | 13,29 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|