HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigts d’indexage avec frein-filet
K1098

Doigts d’indexage avec frein-filet

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Frein-filet en polyamide bleu.
Finition :Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.

Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota :Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il convient pour les applications demandant une faible précision.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache). Les couples de vissage et de serrage sont des valeurs indicatives.
Sur demande :Versions spéciales et pas finCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1098 Doigts d’indexage avec frein-filet 217 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d’indexage avec frein-filet

Doigts d’indexage avec frein-filet, forme AP

plus d'infos

Dessins

Doigts d’indexage avec frein-filet, forme AP

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1098.091903060acierAP3M61431,5125103,560,8410 3,29 €
K1098.091004060acierAP4M6143615613461612 3,32 €
K1098.091105080acierAP5M8144017715581,3612 3,79 €
K1098.091206100acierAP6M101847,5208176101,8815 4,14 €
K1098.091308120acierAP8M122561,72610238122,3819 4,86 €
K1098.191903060acier inoxydableAP3M61431,5125103,560,8410 3,67 €
K1098.191004060acier inoxydableAP4M6143615613461612 3,71 €
K1098.191105080acier inoxydableAP5M8144017715581,3612 4,24 €
K1098.191206100acier inoxydableAP6M101847,5208176101,8815 4,60 €
K1098.191308120acier inoxydableAP8M122561,72610238122,3819 5,50 €

Doigts d’indexage avec frein-filet, forme CP

plus d'infos

Dessins

Doigts d’indexage avec frein-filet, forme CP

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1098.093903060acierCP3M61431,5125103,560,8410 3,40 €
K1098.093004060acierCP4M6143615613461612 3,42 €
K1098.093105080acierCP5M8144017715581,3612 3,90 €
K1098.093206100acierCP6M101847,5208176101,8815 4,37 €
K1098.093308120acierCP8M122561,72610238122,3819 5,33 €
K1098.193903060acier inoxydableCP3M61431,5125103,560,8410 3,76 €
K1098.193004060acier inoxydableCP4M6143615613461612 3,77 €
K1098.193105080acier inoxydableCP5M8144017715581,3612 4,43 €
K1098.193206100acier inoxydableCP6M101847,5208176101,8815 4,91 €
K1098.193308120acier inoxydableCP8M122561,72610238122,3819 5,84 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33