HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox, sécurité LONG-LOK
K1380

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.

Freinfilet LONG-LOK en nylon.
Finition :Naturel. Doigt d'appui trempé.Nota :Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin :
L2 = env. deux pas

1) vis collée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1380 Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox, sécurité LONG-LOK 284 kB

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox, sécurité LONG-LOK
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1TT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
K1380.05M52,42,318720,80,81,55170,120,08K0317.905 5,41 €
K1380.06M62,72,52072,51126170,450,22K0317.906 5,41 €
K1380.08M83,5322831,41,22,57291,050,37K0317.908 6,03 €
K1380.10M10432293,51,41,638311,30,6K0317.910 7,00 €
K1380.12M126428105224104721,3K0317.912 10,11 €
K1380.16M167,55321462,52,5538853,93K0317.916 15,86 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33