HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
K0321

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0321 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK 175 kB
 Information technique Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,7 MB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1NForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0321.203M31,50,4740,4570,10,07 1,66 €
K0321.204M42,50,8950,612220,180,12 1,31 €
K0321.205M530,91260,819300,120,08 1,31 €
K0321.206M63,51147128400,430,21 1,35 €
K0321.208M851,51681,247731,090,37 1,63 €
K0321.210M10621991,6661001,360,62 1,69 €
K0321.212M1282,522102661202,031,36 3,35 €
K0321.216M16103,524142,5901803,952,95 4,91 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33