HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère
K0313

Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0313 Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère 140 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, force du ressort légère

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0313.104acierM41,891,50,6310 0,86 €
K0313.105acierM52,41220,8310 0,87 €
K0313.106acierM62,71421410 0,92 €
K0313.108acierM841621,2715 1,06 €
K0313.110acierM104,5192,51,6916 1,14 €
K0313.112acierM126223,521426 1,71 €
K0313.116acierM168,5244,52,52250 2,29 €
K0313.120acierM2010306,52,53060 3,57 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33