HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressortà six pans creux et bille, Inox, sécurité LONG-LOK
K0326

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox, sécurité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps 1.4305.
Bille 1.4034.
Ressort 1.4310.

Sécurité de freinage : nylon
Finition :naturel. Bille traitée.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0326 Poussoir à ressortà six pans creux et bille, Inox, sécurité LONG-LOK 155 kB
 Information technique Poussoir à ressort avec frein de filet LONG-LOK 1,7 MB

Dessins (aperçu complet)

Poussoir à ressortà six pans creux et bille, Inox, sécurité LONG-LOK

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

plus d'infos

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1SForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0326.03M31,50,4941,51,530,10,07 4,73 €
K0326.04M42,50,810524100,180,12 4,21 €
K0326.05M530,91462,56110,120,08 4,15 €
K0326.06M63,5115739130,440,21 4,12 €
K0326.08M851,5188415301,10,38 4,45 €
K0326.10M1062239520351,30,6 5,09 €
K0326.12M1282,526106305521,3 7,80 €
K0326.16M16103,533148651253,93 12,33 €

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK

plus d'infos

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1SForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0326.203M31,50,4941,5570,10,07 5,12 €
K0326.204M42,50,8105212220,180,12 4,53 €
K0326.205M530,91462,519300,120,08 4,49 €
K0326.206M63,51157328400,440,21 4,49 €
K0326.208M851,5188447731,10,38 4,78 €
K0326.210M10622395661001,30,6 5,53 €
K0326.212M1282,5261066612021,3 8,40 €
K0326.216M16103,533148901803,93 13,21 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33