HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé
K0315

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0315 Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé 101 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0315.203M31,50,491,557 1,70 €
K0315.204M42,50,81021222 1,30 €
K0315.205M530,9142,51930 1,30 €
K0315.206M63,511532840 1,30 €
K0315.208M851,51844773 1,67 €
K0315.210M106223566100 1,86 €
K0315.212M1282,526666120 2,65 €
K0315.216M16103,533890180 3,48 €
K0315.220M20124,54310115240 4,65 €
K0315.224M24155,54812130270 8,11 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33