HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
K0318

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition :Bruni.Indication de dessin :
1) Vis collée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0318 Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard 173 kB

Dessins

Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHTT1NSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de montage
CAOAcc.PrixCommander
K0318.03M31101,51,510,40,70,53K0317.903 2,30 €
K0318.04M41,5151,520,60,61,3516K0317.904 1,78 €
K0318.05M52,4182,320,80,81,5620K0317.905 1,74 €
K0318.06M62,7202,52,5112720K0317.906 1,78 €
K0318.08M83,522331,41,22,5935K0317.908 2,21 €
K0318.10M1042233,51,41,63935K0317.910 2,66 €
K0318.12M12628452241255K0317.912 3,35 €
K0318.16M167,532562,52,5545100K0317.916 4,12 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33