- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique, en Inox
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Clé de montage
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K1370
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K1372
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K1379
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K1381
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
- K0321
Poussoirs à ressort avec fente et bille, acier, avec frein-filet
- K0322
Poussoirs à ressort avec fente et bille, inox, avec frein-filet
- K0323
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K0324
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K0325
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet
- K0326
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, inox, avec frein-filet
- K0327
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K1371
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, acier, avec frein-filet
- K0328
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet
- K1373
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, acier, avec frein-filet
- K0329
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K1380
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, inox, avec frein-filet
- K0330
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet
- K1382
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, inox, avec frein-filet
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K0369
Outil de montage
- K1733
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1733
Outil de montage de poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- Doigts d'indexage
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1733Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps et ressort en plastique.Doigts d'appui en acier, en Inox ou en POM.Finition :Doigts d'appui (en acier) cémentés et brunis.Doigts d'appui (en Inox) naturels. Doigts d'appui (en POM) blancs.Nota :Les poussoirs latéraux à ressort servent à positionner, à serrer, à maintenir et à fixer des pièces au cours d'applications susceptibles d'engendrer un encrassement accru. Par exemple : peinture et décapage au sable.
Calcul de la cote X : Y > = L1-D1/2, alors X=D1/2-S Y < L1-D1/2, alors X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Légère force du ressort = ressort bleu Force standard du ressort = ressort rouge Force accrue du ressort = ressort vertMontage :Le corps est pressé dans l'alésage. Il est recommandé d'humidifier le corps avant le montage.Indication de dessin :1) Outil de montage 2) Certaines tailles ont une forme de tige divergente
Y = hauteur de la pièce W = longueur de la pièce X = cote de coordonnées Z = diamètre de la butée Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en acier |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F env.(N) | Référence Outil de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1733.100307 | ressort léger | forme de tige divergente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | 5,10 € | | K1733.100409 | ressort léger | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | 5,34 € | | K1733.100509 | ressort léger | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | 5,52 € | | K1733.100609 | ressort léger | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | 5,94 € | | K1733.200307 | ressort standard | forme de tige divergente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | 5,10 € | | K1733.200409 | ressort standard | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | 5,34 € | | K1733.200509 | ressort standard | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | 5,52 € | | K1733.200609 | ressort standard | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | 5,94 € | | K1733.200813 | ressort standard | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | 6,42 € | | K1733.201016 | ressort standard | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | 6,95 € | | K1733.300509 | ressort renforcé | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | 5,52 € | | K1733.300609 | ressort renforcé | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | 5,94 € | | K1733.300813 | ressort renforcé | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | 6,42 € | | K1733.301016 | ressort renforcé | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | 6,95 € | |
|
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en Inox |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F env.(N) | Référence Outil de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1733.110307 | ressort léger | forme de tige divergente | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | 5,76 € | | K1733.110409 | ressort léger | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | 6,00 € | | K1733.110509 | ressort léger | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | 6,60 € | | K1733.110609 | ressort léger | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | 7,12 € | | K1733.210307 | ressort standard | forme de tige divergente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | 5,76 € | | K1733.210409 | ressort standard | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | 6,00 € | | K1733.210509 | ressort standard | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | 6,60 € | | K1733.210609 | ressort standard | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | 7,12 € | | K1733.210813 | ressort standard | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | 7,73 € | | K1733.211016 | ressort standard | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | 8,14 € | | K1733.310509 | ressort renforcé | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | 6,60 € | | K1733.310609 | ressort renforcé | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | 7,12 € | | K1733.310813 | ressort renforcé | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | 7,73 € | | K1733.311016 | ressort renforcé | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | 8,14 € | |
|
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique, doigt d'appui en POM |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F env.(N) | Référence Outil de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1733.120307 | ressort léger | forme de tige divergente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | 5,10 € | | K1733.120409 | ressort léger | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | 5,34 € | | K1733.120509 | ressort léger | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | 5,52 € | | K1733.120609 | ressort léger | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | 5,94 € | | K1733.220307 | ressort standard | forme de tige divergente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | 5,10 € | | K1733.220409 | ressort standard | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | 5,34 € | | K1733.220509 | ressort standard | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | 5,52 € | | K1733.220609 | ressort standard | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | 5,94 € | | K1733.220813 | ressort standard | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | 6,42 € | | K1733.221016 | ressort standard | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | 6,95 € | | K1733.320509 | ressort renforcé | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | 5,52 € | | K1733.320609 | ressort renforcé | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | 5,94 € | | K1733.320813 | ressort renforcé | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | 6,42 € | | K1733.321016 | ressort renforcé | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | 6,95 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|