- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique, en Inox
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Clé de montage
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K1370
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K1372
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K1379
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K1381
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
- K0321
Poussoirs à ressort avec fente et bille, acier, avec frein-filet
- K0322
Poussoirs à ressort avec fente et bille, inox, avec frein-filet
- K0323
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K0324
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K0325
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet
- K0326
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, inox, avec frein-filet
- K0327
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K1371
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, acier, avec frein-filet
- K0328
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet
- K1373
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, acier, avec frein-filet
- K0329
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K1380
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, inox, avec frein-filet
- K0330
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet
- K1382
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, inox, avec frein-filet
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K0369
Outil de montage
- K1733
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1733
Outil de montage de poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- Doigts d'indexage
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0371_OAPoussoir latéral sans joint |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Ergot en acier, traité et zingué. Corps: Zingué bleu.Nota :Les poussoirs latéraux à corps filetés peuvent s’adapter rapidement à la pièce à usiner. De plus, le corps fileté convient au vissage dans des tôles minces, car il peut être immobilisé à l’aide d’un ou deux contre-écrous. W et Z selon les instructions du client.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F env.(N) | Référence Outil de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0371.1020X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 7,87 € | | K0371.1020X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 8,29 € | | K0371.1020X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 | | | 8,69 € | | K0371.1050X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 7,87 € | | K0371.1050X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 8,29 € | | K0371.1050X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 | | | 8,69 € | | K0371.1100X12 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 7,87 € | | K0371.1100X20 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 8,29 € | | K0371.1100X27 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 | | | 8,69 € | | K0371.1040X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 8,29 € | | K0371.1040X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 8,69 € | | K0371.1040X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 | | | 9,07 € | | K0371.1075X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 8,29 € | | K0371.1075X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 8,69 € | | K0371.1075X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 | | | 9,07 € | | K0371.1150X12 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 8,29 € | | K0371.1150X20 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 8,69 € | | K0371.1150X27 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 | | | 9,07 € | | K0371.1100X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 8,69 € | | K0371.1100X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 9,46 € | | K0371.1100X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 | | | 10,30 € | | K0371.1200X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 8,69 € | | K0371.1200X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 9,46 € | | K0371.1200X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 | | | 10,30 € | | K0371.1300X16 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 8,69 € | | K0371.1300X29 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 9,46 € | | K0371.1300X43 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 | | | 10,30 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|