HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Poussoirs latéraux à ressort sans ergot, Forme B
K0370_B

Poussoirs latéraux à ressort sans ergot, Forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps aluminium. Disque taraudé acier. Ressort en acier.Finition :Corps: Zingué bleu.Nota :Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0370_B Poussoir latéral à ressort sans ergot, forme B avec joint 170 kB

Dessins

Poussoirs latéraux à ressort sans ergot, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2LL1SF
env.(N)
CAOAcc.PrixCommander
K0370.32054B10M4104121,620 6,78 €
K0370.32056B10M4104121,650 6,78 €
K0370.32058B10M4104121,6100 6,78 €
K0370.32064B10M4107,512240 7,18 €
K0370.32066B10M4107,512275 7,18 €
K0370.32068B10M4107,5122100 7,18 €
K0370.32104B16M61611,5183,2100 8,20 €
K0370.32106B16M61611,5183,2150 8,20 €
K0370.32108B16M61611,5183,2200 8,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33