- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0638_ASupport de doigt d'indexage en aluminium forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium 3.2163.Finition :Noir.Nota :Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0638.306 | A | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3,13 € | | K0638.3061 | A | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3,13 € | | K0638.308 | A | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3,13 € | | K0638.3081 | A | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3,13 € | | K0638.310 | A | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,74 € | | K0638.3101 | A | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,74 € | | K0638.312 | A | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,74 € | | K0638.3121 | A | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,74 € | | K0638.316 | A | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,91 € | | K0638.3161 | A | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,91 € | | K0638.320 | A | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,91 € | | K0638.3201 | A | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,91 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|