- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0638_BSupport de doigt d'indexage verrouillable Forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni.Nota :Le support de doigt d’indexage permet une fixation rapide. Il peut également être utilisé pour tout autre modèle de doigt d’indexage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0638.212 | B | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 13,99 € | | K0638.2121 | B | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 13,99 € | | K0638.216 | B | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 13,88 € | | K0638.2161 | B | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 13,88 € | | K0638.220 | B | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 15,98 € | | K0638.2201 | B | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 13,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|