Groupes de marchandise
Nivelles sphériques à visser, forme B avec bride d'entrée
K1154_B

Nivelles sphériques à visser, forme B avec bride d'entrée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition :nickelé et poli.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques peuvent être enchâssées et fixées à l'aide des trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la partie inférieure de la collerette
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1154_B Nivelles sphériques à visser, forme B avec bride d'entrée 196 kB

Dessins

Nivelles sphériques à visser, forme B avec bride d'entrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4HH1SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1154.2141030B201410171,6101,830' 10,93 €
K1154.2171030B25171221210230' 11,54 €
K1154.2181130B301812242,511330' 13,67 €
K1154.2281430B40282034,52,514430' 27,11 €
K1154.2341530B50342543315530' 31,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33